??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPIF-PS - Plastic Pull with Switching Function
Bill of material
UPIF-PS-G-SG
CN
Catalog Number
A
Width A
28 mm
L1
Length L1
160 mm
L
Length L
188 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread Lf
15 mm
H
Height H
60 mm
H1
Height h
25 mm