FHAMS-100-M24-200-D1-V
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHAMS-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - Anchor Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhams_v/fhams_d1_v.prj},{NB=FHAMS-100-M24-200-D1-V},{IDNR=},{CN=FHAMS-100-M24-200-D1-V},{HH=3},{D=100},{M=M24},{H=27.0},{H1=9.0},{C=70.5},{SW1=20},{SW2=-},{SW3=17},{L1=-},{LM=200},{L11=0.0},{SW21=0},{M1=24},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHAMS-D1-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - Anchor Type with Rubber Disk
Bill of material
FHAMS-100-M24-200-D1-V
CN
Catalog number
FHAMS-100-M24-200-D1-V
FHAMS-100-M24-200-D1-V
HH
Height of rubber disk
3
3
mm
D
Diameter
100
100
mm
M
Thread
M24
M24
H
Height
27.0
27.0
mm
H1
Height h
9.0
9.0
mm
C
Distance between holes
70.5
70.5
mm
SW1
Width across flat
20
20
mm
SW2
Width across flat
-
-
mm
SW3
Width in screw
17
17
mm
L1
Length of nut
-
-
mm