RBE-90-550-F
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Actuator Bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/pulley/actuator_bracket/rbe.prj},{NB=RBE-90-550-F},{CN=RBE-90-550-F},{VER=6},{VER2=1},{W=90},{H=550},{L=70},{T1=14},{T2=14},{T3=12},{E=35},{F=44},{D=2-Φ11},{DX=11},{W2=51},{L2=42},{W1=37},{SD=12},{N1M=20-M5},{A1=55},{A2=105},{A3=155},{A4=205},{A5=255},{A6=305},{A7=355},{A8=405},{A9=455},{A10=505},{A11=0},{A12=0},{A13=0},{A14=0},{A15=0},{A16=0},{A17=0},{N2D=8-4H7 Depth6},{B1=170},{B2=220},{B3=270},{B4=320},{B5=370},{B6=420},{B7=470},{B8=520},{DEP=6},{HE=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
RBE - Bracket for actuator
Bill of material
RBE-90-550-F
CN
Catalog Number
RBE-90-550-F
RBE-90-550-F
W
Dimension W
90
90
mm
H
Dimension H
550
550
mm
L
Dimension L
70
70
mm
T1
Dimension t1
14
14
mm
T2
Dimension t2
14
14
mm
T3
Dimension t3
12
12
mm
E
Dimension E
35
35
mm
F
Dimension F
44
44
mm
D
Dimension D
2-Φ11
2-Φ11
mm
W2
Dimension w2
51
51
mm
L2
Dimension L2
42
42
mm
W1
Dimension w1
37
37
mm
SD
Dimension d
12
12
mm
N1M
Dimension n1-M
20-M5
20-M5
mm
A1
Dimension A1
55
55
mm
A2
Dimension A2
105
105
mm
A3
Dimension A3
155
155
mm
A4
Dimension A4
205
205
mm
A5
Dimension A5
255
255
mm
A6
Dimension A6
305
305
mm
A7
Dimension A7
355
355
mm
A8
Dimension A8
405
405
mm
A9
Dimension A9
455
455
mm
A10
Dimension A10
505
505
mm
A11
Dimension A11
0
0
mm
A12
Dimension A12
0
0
mm
A13
Dimension A13
0
0
mm
A14
Dimension A14
0
0
mm
A15
Dimension A15
0
0
mm
A16
Dimension A16
0
0
mm
A17
Dimension A17
0
0
mm
N2D
Dimension n2-d
8-4H7 Depth6
8-4H7 Depth6
mm
B1
Dimension B1
170
170
mm
B2
Dimension B2
220
220
mm
B3
Dimension B3
270
270
mm
B4
Dimension B4
320
320
mm
B5
Dimension B5
370
370
mm
B6
Dimension B6
420
420
mm
B7
Dimension B7
470
470
mm
B8
Dimension B8
520
520
mm