PAH04X05-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/zubehoer/pah.prj},{NB=PAH04X05-A},{ARTICLE=PAH04X05-A},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=3.000},{L4=5.000},{L5=4.000},{L6=0.500},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{L26=0.000},{L27=0.000},{L28=0.000},{L29=0.000},{L30=0.000},{L31=0.000},{L32=0.000},{L33=0.000},{L34=0.000},{L35=0.000},{L36=0.000},{L37=0.000},{L38=0.000},{L39=0.000},{L40=0.000},{M1=6.000},{M2=2.000},{M3=4.000},{M4=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Stop sleeve - Serie Powerstop 2.0
Bill of material
PAH04X05-A
ARTICLE
Stop sleeve
PAH04X05-A
PAH04X05-A
M1
6.000
6.000
M2
2.000
2.000
M3
4.000
4.000
M4
0.500
0.500