Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-s-20-GGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
End Machining
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_s.prj},{NB=SEF-s-20-GGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=S},{BEZ=S20},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D1=20},{LGES=77.333},{COGX=29.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=53},{L2=58},{DB=27x20.1x29},{LAGER=6004 RS},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{D2XX=19.000},{MXX=1.300},{RE=0.600},{T1E=0.300},{FE=2.500},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining Form S - suitable for 2x bearing 6...RS + spacer bushing
Bill of material
SEF-s-20-GGS
FORM
Form
S
D1
Ø D1k6
20
20
mm
L1
53
53
mm
L2
58
58
mm
DB
Distance bush
27x20.1x29
27x20.1x29
LAGER
Lager
6004 RS
6004 RS
CNSCTN
Customs tariff number
84831095
STDDTIME
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen