Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-h-20x122-KGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_h.prj},{NB=SEF-h-20x122-KGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=H},{BEZ=H3},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=14},{LGES=144.0},{COGX=61.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=122},{L2=30},{L3=49},{L4=4.0},{L5=22},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=2080},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining Form H - suitable for bearing ZARF
Bill of material
SEF-h-20x122-KGS
FORM
Form
H
D1
Ø D1k6
20
20
mm
D2
Ø D2k6
14
14
mm
L1
122
122
mm
L2
30
30
mm
L3
49
49
mm
L4
4.0
4.0
mm
L5
22
22
mm
M1
M 20x1
M 20x1
B1XT1
B1xT1
5x3
5x3
mm
LAGER
Bearing ZARF...LTN
2080
2080
CNSCTN
Customs tariff number
84831095
STDDTIME
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen