??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis télescopique S-TEG
Nomenclature
S-TEG-N-G-4205-2205-T10-0-0-0-AF-1-0-0
BG
Abréviation du produit
S-TEG
BAUART
Type de construction
N, tige de levage - non protégé contre la torsion
SPINDELART
Type de broche
SPINDELG
Taille de la broche 1ère étape en cas de sélection "avec filetage coulissant
4205
SPINDEL
Taille de la broche 1ère étape en cas de sélection "avec vis à billes
4005
SPINDEL2
Taille de la broche 2ème niveau en cas de sélection "avec filetage coulissant
2205
SPINDELK
Taille de la broche 2ème niveau en cas de sélection "avec vis à billes
2005
GENAUSPIN
Précision de la pente
SICHER
Écrou d'arrêt de sécurité
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
POS
Position de sortie
mm
ZUBEHOER
Pièces de montage Extrémité de la broche
ZUBEHOER2X
Pièces de montage de l'unité d'entraînement
USH
Traduction
END
Interrupteur de fin de course
LAST
Charge à déplacer
N
DREH
Vitesse d'entrée
1/min
INFO
Remarque sur le calcul de l'entraînement
Les valeurs calculées peuvent être considérées comme des valeurs indicatives. D'autres facteurs limitatifs tels que la vitesse critique et la force de flambage ne sont pas pris en compte et doivent être vérifiés séparément. Pour cela, veuillez contacter notre équipe de vente.
HUBGES
Vitesse de levage
0.00 mm/s
ANTRMAF
Couple d'entraînement nécessaire
0.00 Nm
ANTRL
Puissance d'entraînement nécessaire
0.00 kW
EINBAUM
Cote de montage (sans les composants de la broche/du réducteur)
MAXHUB
course max.
jusqu'à 1100mm (>1100mm sur demande) mm
HPUH
Course par tour de l'arbre d'entraînement
10mm (jusqu'à 100mm sur demande) mm
AX
Jeu axial avec vis à billes
0,1mm standard (<0,1mm sur demande)
AXG
Jeu axial avec vis à glissement
max. 0,4mm (<0,4mm sur demande)
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84831095
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis télescopiques configurables est de 4 à 8 semaines, selon le volume de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen