Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/c_schwenkeinheit_c3_bis_c30.prj},{NB=Schwenkeinheit SE-C5-St-0},{BG=C5},{L=214},{L1=168},{L2=82},{L3=58.0},{L4=44.5},{B=239},{B1=199},{B2=40},{H=100},{H1=50},{H2=25},{D1=17},{D2=40},{R1=37.5},{DBO=35},{G=M16},{ANZ=195},{ZHK=50},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=c_schwenkeinheit_asmtpl.prj},{CNSCTN=84831095},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Schwenkeinheit SE - passend für C-Serie
Bill of material
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
BG
Baugröße
C5
C5
L
214
214
mm
L1
168
168
mm
L2
82
82
mm
L3
58.0
58.0
mm
B
239
239
mm
B1
199
199
mm
B2
40
40
mm
H
100
100
mm
H1
50
50
mm
H2
25
25
mm
D1
17
17
mm
D2
40
40
mm
G
M16
M16
mm
ANZ
Anzugsdrehmoment
195
195
N*m
ZHK
zulässige Hubkraft
50
50
CNSCTN
Zolltarifnummer
84831095
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen