카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
M3-AB1
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{niasa/accessories/ab1_asmtab.prj},{NB=M3-AB1},{SIZE=M3},{AA=126},{E=38},{W=140},{L=72},{A=128},{G=16},{DD=16},{WEIGHT=3.0},{B=130.000},{G1=2.000},{D=25.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=6.000},{H=8.000},{D4=35.000},{X=44.000},{DIN912M1=M8},{DIN912L1=20},{DIN912M2=M6},{DIN912L2=65},{D5=56.000},{PPATH=ab1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
AB1 - Additional brake
Bill of material
M3-AB1
CODE
Code
M3-AB1
M3-AB1
SIZE
Screw jack size
M3
M3
AA
ØA
126
126
mm
E
ØE H8
38
38
mm
W
ØW
140
140
mm
L
72
72
mm
A
a
128
128
mm
G
g
16
16
mm
DD
ØD H7
16
16
mm
WEIGHT
Weight (without flange to gear box)
3.0
3.0
kg