카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
M3-SE3-SE7--
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{niasa/accessories/se3_se7_asmtab.prj},{NB=M3-SE3-SE7--},{SIZE=M3},{D=34},{DD=20},{A=40},{B=20},{H=105},{H1=80},{H2=40},{L=50},{M1=M20},{M2=M8},{WEIGHT=0.70},{AP=-},{M1X=20},{M2X=8},{P=1},{ANGLE=18},{R=1.5},{H3=30.0},{H4=10},{CH=1.00},{DIN915=DPR915N0808},{PIN=4.500},{PPATH=se3_se7_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
SE3-SE7 - Forked
Bill of material
M3-SE3-SE7--
CODE
Code
M3-SE3-SE7--
M3-SE3-SE7--
SIZE
Screw jack size
M3
M3
D
Ød
34
34
mm
DD
ØD H9/h11
20
20
mm
A
40
40
mm
B
B B12
20
20
mm
H
h
105
105
mm
H1
h1
80
80
mm
H2
h2
40
40
mm
L
50
50
mm
M1
M20
M20
M2
M8
M8
WEIGHT
Weight
0.70
0.70
kg
AP
Anticorrosion protection
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)