카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SCR150-100-100-16D
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Stages
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_stages/scr150_asmtab.prj},{NB=SCR150-100-100-16D},{TYPE=150},{S=100},{ER=-100},{MS=Motor Size w/ Double Winding},{HE=},{BDR=+/-1 count},{LC=45.5},{SF=2/25mm},{HLS=Standard},{HSL=Center},{LST=1},{HST=2},{BRNG=Cross-roller Bearing},{LSM=S160D},{PPATH=parts/scr150/scr150_asmtpl.prj},{NOTE=SCR Notes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SCR150 - SCR Linear Stage - Nanopositioning Stage
Bill of material
SCR150-100-100-16D
PN
Part Number
SCR150-100-100-16D
TYPE
Stage Size
150
mm
S
Travel/Stroke
mm
값 입력 S
Travel/Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
ER
Encoder Resolution
1000
500
100
50
10
1000
500
100
50
10
nm
MS
Motor Size
Motor Size w/ Double Winding
HE
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
No Hall Effects
Hall Effects
A
N/A
mm
B
Stage Width (B)
230
mm
C
N/A
mm
AC
Accuracy
5
um
BDR
Bi-Directional Repeatability
+/-1 count
MA
Maximum Acceleration
17
m/s2
MV
Maximum Velocity
1.3
m/s
LC
Load Capacity
45.5
kg
MM
Moving Mass
2.3
kg
TM
Total Mass
5.2
kg
SF
Straightness & Flatness
2/25mm
um
HLS
Home Limit Switches
Standard
HSL
Home Switch Location
Center
LST
Limit Switch Over Travel
1
mm
HST
Hard Stop Over Travel
2
mm
BRNG
Bearing
Cross-roller Bearing
LSM
Linear Shaft Motor
S160D
NOTE
Notes
SCR Notes