HF18L050-BMRE6C
NISSEI Corporation
for BIC
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H series)
L shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nissei/for_bic/induction_gear/gtr_min_ser_15w_90w/standard_gearmotor/gearmotor/right_angel_shaft_h2_series/l_shaft/h2_type_bic_mini_l_flange_asmtab.prj},{NB=HF18L050-BMRE6C},{VT=Single phase 230V,60Hz},{MCT=40W},{B=No},{RT=1/50},{RTVIS=1/50},{OSH=18},{TBT=C-BOX},{PTB=},{TOIT=C},{X=Standard},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{GH=MHF18L-No-BIC},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90M},{MF=Flange},{ST=L type},{CNSORDERNO=HF18L050-BMRE6C},{OS=18},{BW=-},{PTBDUPE1=Standard},{PPATH=../../../../../../bic_assembly/h2_type_bic_mini_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2550
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Flange Mount
Bill of material
HF18L050-BMRE6C
VT
Voltage
Single phase 230V,60Hz
Single phase 230V,60Hz
MCT
Motor capacity
40W
40W
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/50
1/50
OSH
Output shaft
18
18
TBT
Terminal box
C-BOX
C-BOX
PTB
Position of Terminal box
Standard
T6
Standard
T6
CNSORDERNO
Order number
HF18L050-BMRE6C
HF18L050-BMRE6C