KP5-32.2
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kp/mp_500_tab.prj},{NB=KP5-32.2(0--)},{CODE=KP5-32.2},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=3},{D=32},{RD=18},{P=197},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=500},{F1I=859},{F1P=997},{V=24.1},{VER=0.000},{S=2.54},{MAXSPEED=1.6},{W=0.37},{PRA=3.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=2.54469},{V2=0.02407},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=197},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KP 5 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KP5-32.2
CODE
-
KP5-32.2
KP5-32.2
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
120
120
mm
LMIN
Minimum length
88
88
mm
RC
Reserves stroke
3
3
mm
D
Diameter
32
mm
RD
Rod Diameter
18
mm
P
Pressione
197
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
F0
Nominal initial force
500
daN
F1I
Isothermal end force
859
859
daN
F1P
Polytrophic end force
997
997
daN
V
Volume
24.1
24.1
cm³
S
Surface
2.54
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
0.37
0.37
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C