피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SCF-2P-M26 PFA FEP(FKM)
NITTO KOHKI
Cupla
For High Purity Chemicals (Two-way shut-off)
Semicon CUPLA SCF Type
Female thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/high_purity_chemicals_twoway/semicom_cupla_scf_type/female_thread/container_plug.prj},{NB=CCB03263-20_SCF-2P-M26_PFA_FEP(FKM)_c},{ASSYNO=CB03263},{MODEL=SCF-2P-M26},{CC=For 10L to 20L},{MT=PFA},{M=33},{L=(53.7)},{L1=53.7},{D=Hex.30 x Φ32.5},{C=(31.2)},{C1=31.2},{T=M26 x 1.5},{XH=30},{SM=FEP(FKM)},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=SCF-2P-M26 PFA FEP(FKM)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SCF-P - Plug
Bill of material
SCF-2P-M26 PFA FEP(FKM)
CNSORDERNO
Order number
SCF-2P-M26 PFA FEP(FKM)
SCF-2P-M26 PFA FEP(FKM)
ASSYNO
Assy No.
CB03263
CB03263
CC
Container capacity
For 10L to 20L
MT
Material
PFA
M
Mass
33
33
g
L
(53.7)
(53.7)
mm
D
D (WAF)
Hex.30 x Φ32.5
Hex.30 x Φ32.5
C
(31.2)
(31.2)
mm
T
M26 x 1.5
M26 x 1.5
SM
Seal material
FEP(FKM)