카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
CC33SN BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini Cock for Fuel Gas
Nut type for small diameter hose
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cock_acetylene/nut_type_small_hose/sn_type_socket.prj},{NB=CCB13135-10_CC33SN_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CB13135},{MODEL=CC33SN},{S=5 mm ID},{MT=BRASS},{M=86},{L=(66.7)},{L1=66.7},{D=(18.5)},{D1=18.5},{H=20.5},{H1=Hex.17},{H2=Hex.19},{B=4.5},{SM=NBR},{CP=C33PN},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=CC33SN BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
CCSN Type - Socket
Bill of material
CC33SN BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
CC33SN BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB13135
S
Application
5 mm ID
MT
Material
BRASS
M
Mass
86
g
L
(66.7)
mm
D
ΦD
(18.5)
mm
H
ΦH
20.5
mm
H1
H1 (WAF)
Hex.17
H2
H2 (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4.5
mm
SM
Seal material
NBR