카탈로그: NKE FA&ROBOT
생성됨: 24.08.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE FA&ROBOT
EQC32H-150-10-0PU-NC3-M100
NKE FA&ROBOT
light load electric cylinder series
eqc eqch series
eqc eqch 32
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nkerobot/light20load20electric20cylinder20series/eqc20eqch20series/eqc20eqch2032/eqc2feqch-32.prj},{NB=EQC32H-150-10-0PU-NC3-M100},{CNSORDERNO=EQC32H-150-10-0PU-NC3-M100},{MODEL=EQC32H},{STROKE=150},{LEAD=10:10mm},{WOWM=0:no motor},{MID=PU: motor folds up},{NOSM=NC3},{MM=M100},{ATTRIBUTES=133}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 168
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
EQC/EQCH-32 - Light Load Electric Cylinder Series
Bill of material
EQC32H-150-10-0PU-NC3-M100
MODEL
Model
EQC32H
EQC32H
STROKE
stroke
150
150
mm
LEAD
Lead
10:10mm
10:10mm
mm
WOWM
With or without motor
0:no motor
MID
Motor installation direction
PU: motor folds up
PU: motor folds up
NOSM
Number of sensor models
NC3
NC3
MM
motor model
M100
M100