??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Nordbahn
Beschreibung
Rostock L lang - Parkbank
Stückliste
Rostock L Lang FSC 2,65m_72456
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
72456
ARTIKELNAME
Artikelname
Rostock L Lang FSC 2,65m
LOG
Ebene der Geometrie
GL
Gesamtlänge
265 cm
GB
Gesamtbreite
60 cm
GH
Gesamthöhe OK-Boden
90 cm
SL
Sitzlänge
265 cm
GEW
Gewicht in ca.
77 kg
MG
Material Gestell
Rechteckstahlrohr
OB
Oberfläche
verzinkt und pulverbeschichtet
GF
Gestellfarbe
DB703
H
Holzart
Hartholz
ZERT
Zertifikat
FSC
BH
Beschichtung Holz
geölt
BT
Art der Beschichtung
Öl farblos
FA
frei aufstellbar
ja
BM
Befestigungsmittel
Spreizanker
ABM
Anzahl Befestigungsmittel
4
B
Besonderheiten