??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
82001 - LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 230 Volt, stmívatelná
Kusovník
82001-410001X264
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
AUSF1
Provedení 1
FARBE
Barva
NUTB
Šířka
8 mm
L
Délka
mm
ANSL
Připojovací výkon
3500 W
ANZLB
Počet
A
ANZSD
Počet zásuvek
4 V
AUSGS
Výstup
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
Vstup
BTSP
Provozní napětí V
230
BTFR
Provozní frekvence
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
Provozní proud
16 A
FWG
Úhel vyzařování
85
FT
Teplota barev
4000 K (neutralweiß)
LAB
Světelná účinnost
86 lm/W
LS
Světelný tok
lm
LSA
Příkon
W
SA
Druh krytí
IP20
SKL
Třída ochrany
ochranná izolace II
ESD
SDT
Typ zásuvky
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
USB nabíjecí napětí
V
USBLST
USB nabíjecí proud
mA
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.