??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
83000-10 - Interruptor de proximidad inductivo, carcasa con forma de rosca
Lista de materiales
83000-10-040
BEST
Referencia
MATERIAL
Cuerpo de base
FORM
Forma
G
Rosca
mm
G1
Rosca
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
P
Longitud de cable
mm
WAS
Material de la superficie activa
SA
Distancia de conmutación SN (nm)
mm
STROM
Electricidad I máx. (mA)
Ma
SFQAA
Frecuencia de conmutación f (Hz)
Hz
AA
Tipo de conexión
ANZAHLL
Número de conductores x sección de conductor
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.