??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
86050 - Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable
Nomenclature
86050-11X476
BEST
Référence
FARBE
Couleur du corps de base
anodisé nature
NUTB
Largeur de la rainure
8 mm
L
Longueur
mm
EGS
Entrée
oui
DIMM
À intensité variable
oui
BTSP
Tension de service V
230
BTFR
Fréquence de service
50 Hz
BTSS
Courant de service
16 A
ABSW
Angle de rayonnement
°
FWG
Indice de rendu des couleur
85
FT
Température des couleurs
4000 K (neutralweiß)
LAB
Rendement lumineux
86 lm/W
LS
Flux lumineux
lm
LSA
Consommation énergétique
W
SA
Indice de protection
IP20
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
ANSL
Puissance de raccordement
3500 W
ESD
ESD à décharge électrostatique
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.