??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596 - Spínač ze zinku
Kusovník
05596-2001114522
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
FORM
Provedení
FARBE
Základní těleso
FARBE1
komponent
AUSF
Provedení
A
Vzdálenost
99 mm
B
Šířka
47.9 mm
B1
Šířka
36 mm
B2
Šířka
30.1
B3
Vzdálenost
6 mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
H
Výška
25.5 mm
H1
Výška
4.4 mm
H2
Výška
mm
L
Délka
110.9 mm
L1
Délka
6 mm
L2
Délka
mm
MONTAGE
Montáž
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.