??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05300 - Sauterelle à serrage variable, à levier horizontal et à embase horizontale
Nomenclature
05300-040
BEST
Référence
POS
position levier
°
A
Distance
25.4 mm
A1
Largeur
53 mm
A2
Largeur
38 mm
A3
Distance
25.4 mm
B
Distance
33 mm
B1
Largeur
60 mm
B2
Largeur
13 mm
B3
Largeur
8 mm
B4
Distance
48 mm
B5
Distance
38 mm
B6
Largeur
32 mm
D
Diamètre
6.5 mm
D1
Diamètre
24.5 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
14 mm
H4
Hauteur
mm
H5
Hauteur
mm
L
Longueur
217 mm
L1
Longueur
77 mm
L2
Longueur
113 mm
L3
Longueur
58 mm
L4
Longueur
72 mm
SPANNH
Hauteur de serrage max.
F
2.5 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.