??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05770-01 - Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión fijo
Lista de materiales
05770-01-00500
BEST
Referencia
POS
Posición
MATERIAL
material
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
90 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
75 °
A
Separación
15.9 mm
A1
Anchura
23.8 mm
A3
Separación
11.1 mm
B
Anchura
15.9 mm
B1
Anchura
23.8 mm
B5
Separación
1.5 mm
C
Altura
9.7 mm
C1
3 mm
D
Anchura
4.4 mm
H
Altura
17.3 mm
L
Longitud
81.2 mm
L1
Longitud
18.3 mm
M
Rosca
M4X20 mm
HANDKRAFT
Fuerza manual FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Fuerza de sujeción F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Fuerza de sujeción F3
250 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.