??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06961 - Uchwyty kasetowe składane
Lista materiałowa
06961-16713
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FARBE
Kolor korpusu uchwytu
POS
Pozycja uchwytu
H
Wysokość
90 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
T
Głębokość
19.5 mm
MONTAGE
Otwór montażowy
TRAG
Nośność
500 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.