??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06652 - Křídlové matice antistatické
Kusovník
06652-1110624
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva
grafitově černá
AUSF
Provedení
AUSF1
Provedení 1
A
Šířka
50 mm
B
Šířka
5 mm
D
Závit
M6 mm
D2
Průměr
14 mm
H
Výška
24 mm
H1
Výška
11.5 mm
T
Hloubka
mm
L
Délka
kg
GEW
Hmotnost cca
kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.