??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
95182-01 - Kulowe elementy transportowe z trzpieniem gwintowanym
Lista materiałowa
95182-01-190820
BEST
Nr zamówienia
DK
Kulka
19 mm
D
Średnica
25.4 mm
D1
Średnica
32.1 mm
D2
Gwint
M 8
H
mm
H1
Wysokość
4.7 mm
L
Wysokość
mm
MA
maks. moment dokręcania Nm
15 Nm
C
Nośność
250 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.