您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Gestione centralizzata con uno strumento di qualità CADENAS PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Contengono solo i nomi univoci -> completa compatibilità ERP
Inglese come lingua originale / standard
Le seguenti lingue sono supportate:
german, english, french, spanish, chinese
Modellazione con CADENAS Design Manual (CDM)
Dimensionamento automatico
Weight information included
Inclusa documentazione aggiuntiva
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95046-02-21200050
norelem
Tecnologie di movimentazione e di trasporto
95000 Ruote, Rotelle Sfere portanti Nastri trasportatori piccoli
Ruote, Rotelle
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95046-02.prj},{NB=95046-02-212000500},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=54},{B=50},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=200},{D1=13},{D2=88},{H=235},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=154.000},{TFK=300},{GEW=1.9200},{EAN=4059495495514},{C=60.000},{CD=20.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=25.000},{XB=43.500},{XC=112.000},{XD=10.000},{XE=10.000},{XF=2.500},{XG=19.000},{XH=88.000},{XI=12.000},{XJ=28.000},{XK=8.000},{XL=25.000},{XM=39.000},{XN=95.900},{XO=52.500},{XP=49.500},{XR=250.000},{XS=6.000},{XT=24.500},{XW=42.000},{XU=45.000},{XX=158.500},{XA1=170.000},{XB1=161.000},{XC1=20.500},{XD1=100.000},{XE1=0.000},{XF1=102.000},{XG1=80.000},{XH1=103.000},{XI1=117.000},{XJ1=12.000},{XK1=59.000},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{ROT=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
95046-02 - Rotelle orientabili acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
Lista materiale
95046-02-21200050
BEST
N. d'ordine
95046-02-21200050
95046-02-21200050
AUSF
Versione:
Rotella orientabile
Rotella orientabile
ROT
Rotazione
RL
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
A
Lunghezza
54
54
mm
B
Larghezza
50
50
mm
D
Diametro
200
200
mm
D1
Diametro
13
mm
D2
Diametro
88
88
mm
H
Altezza
235
235
mm
R
Lunghezza
154
154
mm
TFK
Portata
300
300
kg
GEW
Poids
1.9200
1.9200
kg
BS
Descrizione
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495495514
4059495495514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.