??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10142 - Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ B
Stückliste
10142-104080X1000
BEST
Bestellnummer
10142-104080X1000
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
NUTB
Nutbreite
10 mm
PROFIL
Profil
40x80 mm
IX
Ix
63,24 cm4
IY
Iy
17,23 cm4
WX
Wx
15,81 cm³
WY
Wy
8,61 cm³
PROFILFL
Profilfläche
9,86 cm²
F1
F1 max. N
7000 N
GEW
Gewicht ca.
2.670 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
INFO
Technische Hinweise
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.