??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06271 inch - Volant DIN 950 en fonte grise
Nomenclature
06271-2160XCQ
BEST
Référence
AUSF
Modèle
MATERIAL
Matière
Fonte grise
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm / inch
D3
Diamètre
mm
L1
Largeur
mm
L3
Largeur
mm
B3
Largeur
0 mm
T
Profondeur
mm
SPEICHEN
Nombre de bras
GEW
Poids environ
kg
GRIFF1
Poignée fixe DIN 39 Forme E
GRIFF2
Poignée tournante DIN 98 Forme E
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.