??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06273 inch - Ruční ovládací kola DIN 950 z hliníku
Kusovník
06273-2160XCQ
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
MATERIAL
Materiál
Hliník
D1
Průměr
mm
D2
Průměr H7
mm
REIHE
Řada
D3
Průměr
mm
L1
Šířka
mm
L3
Šířka
mm
B3
Šířka P9
0 mm
T
Hloubka
0.0 mm
SPEICHEN
Počet paprsků
GEW
Hmotnost cca
kg
GRIFF1
pevná vejčitá rukojeť DIN 39 provedení E
GRIFF2
otočná vejčitá rukojeť DIN 98 provedení E
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.