??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 60
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06273 inch - Koła ręczne DIN 950 z aluminium
Lista materiałowa
06273-2160XCQ
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
MATERIAL
Materiał
Aluminium
D1
Średnica
mm
D2
Średnica H7
mm
REIHE
Seria
D3
Średnica
mm
L1
Szerokość
mm
L3
Szerokość
mm
B3
Szerokość P9
0 mm
T
Głębokość
0.0 mm
SPEICHEN
Liczba ramion
GEW
Ciężar ok.
kg
GRIFF1
stała rękojeść obła DIN 39, forma E
GRIFF2
rękojeść obła obrotowa DIN 98, forma E
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.