??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 42
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06275 inch - Diskovitá ovládací kola z hliníku
Kusovník
06275-2140XCP
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
mm / inch
D3
Průměr
mm
L1
Délka
mm
L3
Délka
mm
B3
Šířka
0 mm
T
Hloubka
0.0 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
GRIFF1
pevná válcová rukojeť
GRIFF2
otočná válcová rukojeť
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.