??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 42
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06275 inch - Koła ręczne pełne z aluminium
Lista materiałowa
06275-2140XCP
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm / inch
D3
Średnica
mm
L1
Długość
mm
L3
Długość
mm
B3
Szerokość
0 mm
T
Głębokość
0.0 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
GRIFF1
stała rękojeść cylindryczna
GRIFF2
obrotowa rękojeść cylindryczna
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.