??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 48
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27850 - 塑料制铰链,可挂出,右侧
明细表
27850-2402320
BEST
订货号
W
角件
°
AUSF
规格
右侧
MATERIAL
材料
塑料
A
间距
mm
A1
间距
mm
A2
间距
mm
A3
长度
mm
A4
长度
mm
B
宽度
48 mm
B2
宽度
28 mm
D1
直径
6.6 mm
D2
直径
6 mm
D3
直径
14 mm
H
高度
9 mm
F1
F1 最大值 kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。