??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27879-10 - Závěsy z oceli, vnitřní, úhel rozevření 110°
Kusovník
27879-10-50400
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Ocel
FORM
Provedení
A
Šířka
50 mm
A1
Vzdálenost
32 mm
B
Délka
40 mm
B1
Vzdálenost
20 mm
B2
Vzdálenost
16 mm
B3
Vzdálenost
10 mm
D
Průměr
6,2X14,2 mm
D1
Průměr
6,2X12,2 mm
S
Tloušťka
2 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.