??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27879 - Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
Lista materiałowa
27879-442932
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
POS
Pozycja
A
Szerokość
44
A1
Odstęp
34
A2
Szerokość
20 mm
B
Szerokość
29
B1
Odstęp
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Odstęp
9.5
C
Szerokość
32 mm
D
Średnica
3.5 mm
S
Grubość
2 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.