??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27907-02 - Charnières à ressort profil aluminium 0,9 Nm, version longue
Nomenclature
27907-02-351200
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Aluminium
OBFLGK
Surface
eloxiert
AUSF
Modèle
FARBE
Couleur
W
Angle
°
A
Largeur
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Longueur
120 mm
B1
Distance
30 mm
D
Diamètre
3.5 mm
D1
Diamètre
10 mm
S
Epaisseur
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
GEW
Poids environ
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.