??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990-16 - Tuyaux blindés pour pompes à graisse DIN 1283
Nomenclature
97990-16-1008
BEST
Référence
MATERIAL
Matière dz ciros de base
ASG
Taraudage de fixation
M10x1
D
Diamètre
L
Longueur
300
SW
Ouverture de clé
BDRUCK
Pression d'éclatement
900 bar bar
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39173100
ECLSASS
ECLASS-Nr.
21-04-31-90
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.