피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
M14-01VFDCX
ASCO Numatics
In Control
Modular FlexiBlok FRL Series
14 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{numatics/in_control/frl_flexiblok/14/vfdcx14_asmtab.prj},{NB=M14-01VFDCX},{S=1.5 oz Bowl},{COMB=VFDCX = Shut Off, Particulate Filter, Diverter Block, Coalescer-Regulator Combination with Guage},{T=-},{CMB2=Shut Off / Particulate Filter / Diverter Block / Coalescer-Regulator w / Gauge},{CMB3=Particulate Filter / Diverter Block / Coalescer-Regulator w / Gauge},{DB=DK14-02},{W=2.55 / 1.15},{PS=01},{DOPT=},{BOPT=},{A=7.96},{B=5.82},{C=6.71},{D=3.10},{PPATH=vfdcx14_templ.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
14 Series StockBlok / VFDCX Series - Shut Off, Particulate Filter, Diverter Block, Coalescer-Regulator Combination with Guage
Bill of material
M14-01VFDCX
PN
Part Number
M14-01VFDCX
S
Series
1.5 oz Bowl
COMB
Combination
VFDCX = Shut Off, Particulate Filter, Diverter Block, Coalescer-Regulator Combination with Guage
T
Threads
- = NPTF
G = G-Tap (BSPP)
R = PT (BSPT)
- = NPTF
G = G-Tap (BSPP)
R = PT (BSPT)
PS
Port Size
01 = 1/8
02 = 1/4
01 = 1/8
02 = 1/4
인치
DOPT
Drain Options
Standard
B = Flexible Drain
J = External Pulse Drain
Q = Metal Manual Drain
R = Manual Lever Drain
Standard
B = Flexible Drain
J = External Pulse Drain
Q = Metal Manual Drain
R = Manual Lever Drain
BOPT
Bowl Options
Standard
M = Metal Bowls
Standard
M = Metal Bowls