185.432.000.270.000
ODU
Contacts
Signal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{odu/03_kontakte/01_signal/01_einzelteile.prj},{NB=185.432.000.270.000},{ARTIKELNUMMER=185.432.000.270.000},{KONTAKTLAENGE=kurz},{KONTAKTART=Stiftkontakt},{ANSCHLUSSQUERSCHNITT_AWG=18 - 20},{ANSCHLUSSQUERSCHNITT_MM2=0.5 - 1},{A=1.3},{B=2.1},{C=1.4},{D=1.9},{E=9},{F=9.2},{G=},{L=6},{DEFAULTSORTATTR=134},{AAO677=ODU GmbH & Co.KG},{MANUFACTURER_URL=https://www.odu.de/},{AAQ326=https://www.odu.de/produkte/modulare-steckverbinder/odu-mac-blue-line/},{AAO676=185.432.000.270.000},{TC=50057813},{CTN=85369010},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Brass},{W=0.000443},{DESCRIPTION_LONG=ODU-MAC high-voltage-pin, 1,3 mm, Au, short, AWG 18/20, 0,5-1,0 qmm, crimp},{DESCRIPTION_SHORT=high-voltage contact},{AAN521=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
ODU
Description
Single items
Bill of material
185.432.000.270.000
ARTIKELNUMMER
Order number
185.432.000.270.000
185.432.000.270.000
KONTAKTLAENGE
Contact length
short
short
KONTAKTART
Contact type
Pin-contact
Pin-contact
ANSCHLUSSQUERSCHNITT_AWG
Conductor cross section AWG
18 - 20
18 - 20
ANSCHLUSSQUERSCHNITT_MM2
Conductor cross section MM2
0.5 - 1
0.5 - 1
A
A = Contact diameter
1.3
1.3
B
B = Outer termination diameter
2.1
2.1
C
C = Inner termination diameter
1.4
1.4
D
D = Outer diameter
1.9
1.9
E
9
9
F
9.2
9.2
G
L
L = Mating length
6
6