122.131.004.270.000
ODU
Contacts
Coax
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{odu/03_kontakte/05_koax/01_einzelteile.prj},{NB=122.131.004.270.000},{ARTIKELNUMMER=122.131.004.270.000},{FREQUENZBEREICH=2.1 GHz},{KOAX_KABEL=RG179, RG187},{KONTAKTART=Buchsenkontakt},{A=1.75},{B=2.7},{C=3.2},{D=3.8},{CNSELEK_4=},{DEFAULTSORTATTR=212},{AAO677=ODU GmbH & Co.KG},{MANUFACTURER_URL=https://www.odu.de/},{AAQ326=https://www.odu.de/produkte/modulare-steckverbinder/odu-mac-blue-line/},{AAO676=122.131.004.270.000},{TC=50040145},{CTN=85366910},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Brass},{W=0.00683},{DESCRIPTION_LONG=ODU-MAC coax-socket, 75 Ohm, RG 179/ RG 187},{DESCRIPTION_SHORT=coax contact},{AAN521=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
ODU
Description
Single items
Bill of material
122.131.004.270.000
ARTIKELNUMMER
Order number
122.131.004.270.000
122.131.004.270.000
FREQUENZBEREICH
Frequency range
2.1 GHz
2.1 GHz
KOAX_KABEL
Coax cable
RG179, RG187
RG179, RG187
KONTAKTART
Contact type
Socket contact
Socket contact
A
Inner termination diameter
1.75
1.75
B
Outer termination diameter
2.7
2.7
C
Inner crimp-sleeve diameter
3.2
3.2
D
Outer crimp-sleeve diameter
3.8
3.8