카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
22 8MDC 12
Optibelt
Metal Products
Timing Belt Pulleys
ZRS DC pulleys for cylindrical bores
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{optibelt/metall/zahnscheiben/zrs_dc_fuer_zyl_bohrung/tb_8mdc_zyl.prj},{NB=22 8MDC 12},{BEZ=22 8MDC 12},{ANR=1733378},{GTIN=4014486762136},{ZAE=22},{AUSFNR=6F},{ABSN=2},{TBS=1.5},{PD=56.02},{PDHELP=56.02},{OD=54.42},{FD=60},{F=20},{K=0},{L=30},{M=10},{N=43},{J=0},{D=12},{DBMAX=28},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=Stahl},{MATBS=Stahl},{GEWICHT=0.50},{MDC=8},{OF=Brüniert},{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Optibelt
Description
Type 8MDC - DC Pulleys for cylindrical bores
Bill of material
22 8MDC 12
BEZ
Designation Sales
22 8MDC 12
22 8MDC 12
ANR
Part ID
1733378
1733378
GTIN
Global Trade Item Number
4014486762136
4014486762136
ZAE
Number of Teeth
22
22
AUSFNR
Type ID
6F
ABSN
Number of Flanges
2
PD
Pitch Diameter
56.02
56.02
mm
OD
Outside Diameter
54.42
54.42
mm
FD
Flange Diameter
60
60
mm
F
Face Width
20
20
mm
K
0
mm
L
30
30
mm
M
10
10
mm
N
43
43
mm
J
0
mm
D
Pilot Bore
12
12
mm
DBMAX
max. Bore Diameter
28
28
mm
AUSF
Type
Solid pulley
MATERIAL
Material
Steel
MATBS
Material Flange
Steel
GEWICHT
Weight
0.50
0.50
kg
OF
Surface Treatment
Black Oxide
WG
Balancing Grade
Not Balanced
QS
Quality Standard
acc. to ISO 254