피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
LAS2F500AW-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Electrically-driven Actuator
Rack and Pinion System
LAS series
LAS 2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/electrically_driven_actuator/rack_pinion_system/las_series/las2/las2_asmtab.prj},{NB=LAS2F500AW-1},{ORDER=LAS2},{MD=F},{MS=500mm/s},{EB=A},{V=W},{S=1},{PPATH=../las_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
Standard type
Bill of material
LAS2F500AW-1
CNSORDERNO
Product Name
LAS2F500AW-1
MD
Move Direction
Vertical
Parallel
Vertical
Parallel
MS
Max Speed
500mm/s
mm/s
EB
Electromagnetic brake
No
Yes
No
Yes
V
Voltage
Single-Phase 110V-115V/Single Phase 200V-230V
Three-Phase 200-230V
Single-Phase 110V-115V/Single Phase 200V-230V
Three-Phase 200-230V
S
Stroke
100mm
200mm
300mm
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
100mm
200mm
300mm
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
mm