피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
AR66MAD-PS5-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AR series AC power supply
Built-in Positioning Function Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series/built_in_pos_fun_type/bi_ps_asmtab.prj},{NB=AR66MAD-PS5-1},{IDNR=},{VT=Single-Phase 100-115V},{SM=60},{LC=6},{SH=with Brake},{GT=PS Geared type},{TP=PS Geared type with Electro-magnetic Brake},{GR=5},{CL=1},{SX=AR66MAD-PS},{PPATH=../pulse_input_type/ps_type/ps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
PS Geared Type
Bill of material
AR66MAD-PS5-1
CNSORDERNO
Product Name
AR66MAD-PS5-1
AR66MAD-PS5-1
VT
Power Supply Voltage
Single-Phase 100-115V
Single-Phase 100-115V
SM
Size of Motor
60
60
mm
LC
Motor Case Length
6
6
SH
Shape
with Brake
with Brake
GT
Gear Type
PS Geared type
TP
Type
PS Geared Type Electromagnetic Brake type
PS Geared Type Electromagnetic Brake type
GR
Gear Ratio
5
7.2
10
25
36
50
5
7.2
10
25
36
50
CL
Cable Length
1
2
3
None
1
2
3
None
m