AR66AC-P5-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AR series AC power supply
Pulse Input Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series/pulse_input_type/ar_pl_asmtab.prj},{NB=AR66AC-P5-1},{CNSX=AR66AC-},{XX=60},{V=3.000},{TP=PL Geared type},{SM=60},{LC=6},{SH=Standard (Single Shaft)},{VT=Single-Phase 200-230V},{GT=PL Geared},{GR=5.0},{CL=1},{PPATH=pl_parts/ar_pl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
PL Geared type
Bill of material
AR66AC-P5-1
CNSORDERNO
Product Name
AR66AC-P5-1
AR66AC-P5-1
TP
Type
PL Geared type
PL Geared type
SM
Size of Motor
60
60
mm
LC
Length Code
6
6
SH
Shape
Standard (Single Shaft)
Standard (Single Shaft)
VT
Voltage
Single-Phase 200-230V
Single-Phase 200-230V
GT
Geared Type
PL Geared
GR
Gear Ratio
5.0
7.2
10.0
25.0
36.0
50.0
5.0
7.2
10.0
25.0
36.0
50.0
CL
Cable Length
1
2
3
None
1
2
3
None
m