카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Assembled adjustable standpipe branch tee EVT42LROMD71
Parker
ERMETO DIN-fittings
Swivel adjustable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/05i_einstb_dichtkeg/evt_r.prj},{NB=EO Einstellbare T-Verschraubung mit Schaft EVT42LROMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.700},{ZOOM=2.100},{ERMETO=EVT42LROMD71},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G11/2A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=79.000},{L4=22.000},{L5=42.000},{L6=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{S3=55.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=5.150},{LBS3=14.000},{LB=3.100},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.54770},{ERMETO2=EVT42LROMD71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
EVT-R EO - Assembled adjustable standpipe branch tee
Bill of material
EO Assembled adjustable standpipe branch tee EVT42LROMD71
ERMETO
Order code
EVT42LROMD71
EVT42LROMD71
INFO
Add. Info
PDF Link
EO2STAHL
EO-2 Steel
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
X
X
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
T
Thread
G11/2A
G11/2A
D3
Bore
36.000
36.000
mm
D4
Bore
36.000
36.000
mm
D5
Collar diameter
55.000
55.000
mm
L1
Stud length w/o nut
51.000
51.000
mm
L2
Distance tube seat/center
40.000
40.000
mm
L3
Length
79.000
79.000
mm
L4
Length male stud end
22.000
22.000
mm
L5
Length
42.000
42.000
mm
L6
Stud length with nut
63.000
63.000
mm
S1
HEX Body
50.000
50.000
mm
S2
HEX Nut
60.000
60.000
mm
S3
HEX Stud end
55.000
55.000
mm
WEIGHT
Weight
1.54770
1.54770
kg