카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Male stud branch tee 8M16S8OMXS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male metric DIN 3852-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/k/08/s8omx.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen 8M16S8OMXS},{ERMETO=8M16S8OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{ID=13.46},{RS=2.08},{BBB=7.5},{GEWT8=M16 x 1,5},{NDMT8=16.000},{P8=1.500},{KDMT8=14.160},{L5=24.0},{A=14.88},{B=23.60},{C=0.90},{CC1=21.75},{CC2=17.55},{CC3=1.50},{LL1=8.000},{LL2=4.500},{LL3=23.500},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDMT=17.1780},{TTYP=UNF},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{BB1=16.700},{C4=19},{D=10},{D2=9},{M=32},{M7=38},{XX=28},{Y=19},{ZOOM=1.100},{ZFACTOR=1.400},{WEIGHT=0.00001},{PN=250},{ERMETO2=8M16S8OMXS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
S8OMX Triple-Lok - Male stud branch tee
Bill of material
Triple-Lok Male stud branch tee 8M16S8OMXS
ERMETO
Order code
8M16S8OMXS
8M16S8OMXS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
AD
Tube O.D.
12
12
mm
OD
Tube O.D.
1/2
1/2
Zoll
GEWT8
Thread Metric T8
M16 x 1,5
M16 x 1,5
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
3/4-16
3/4-16
C4
Width across flats
19
19
mm
D
Diameter
10
10
mm
D2
Diameter
9
9
mm
M
Lenght
32
32
mm
M7
Lenght
38
38
mm
XX
Lenght
28
28
mm
Y
Width across flats
19
19
mm
WEIGHT
Weight
0.00001
0.00001
kg