카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Straight 4 bolt flange connection (butt weld) PDFS408BSS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pdfs_b.prj},{NB=EO SAE Vollflansche Komplettverbindung mit Anschweiss-Anschluss PDFS408BSS},{ERMETO=PDFS408BSS},{BESTNR=PDFS408B},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=58},{D2=90.0},{L3=16.0},{L4=180},{L5=110},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{T2M=M 30},{NDMT2=30.000},{KDMT2V=25.706},{KDMT2M=26.211},{T2U=},{WEIGHT=0.00870},{PNS=420},{PNSS=420},{DD1=45.000},{DD2=46.000},{K2=30.000},{S2=22.000},{T=15.500},{B2=75.000},{LL1=105.000},{T22='','M30'},{NDMTM=30.000},{PM=2.000},{NDMTU=0.0000},{KDMTU=0.0000},{PSI=6000},{T2VIS=M30},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PDFS408BSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PDFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange connection (butt weld)
Bill of material
EO SAE Straight 4 bolt flange connection (butt weld) PDFS408BSS
ERMETO
Order code
PDFS408BSS
PDFS408BSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
3
3
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
76
76
mm
D
Diameter max.
88.9
88.9
mm
D1
Diameter
58
58
mm
D2
Length
90.0
90.0
mm
L3
Length
16.0
16.0
mm
L4
Length
180
180
mm
L5
Length
110
110
mm
LA
Length
178
178
mm
LB
Length
208
208
mm
LX
Length
71.4
71.4
mm
LY
Length
152.4
152.4
mm
WEIGHT
Weight
0.00870
0.00870
kg
T2
Thread
PSI
PSI Series
6000
6000