카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Gear pump flange straight BFG16S/LK35CFX
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfg.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansch gerade BFG16S/LK35CFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=BFG16S/LK35CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=35.000},{D1=16.000},{BAUREIHE=S},{D3=12.000},{L1=30.000},{L2=21.500},{L4=39.500},{LA=40.000},{S1=30.000},{DB=6.400},{SCHRAUBEN=M6X22},{ORING=20X2,5},{L3=8.000},{L2A=14.000},{D4K=18.300},{NDM=24.000},{P=1.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.11600},{ERMETO2=BFG16S/LK35CFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
BFG EO - Gear pump flange straight
Bill of material
EO Gear pump flange straight BFG16S/LK35CFX
ERMETO
Order code
BFG16S/LK35CFX
BFG16S/LK35CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, chrom6-free
LK
Socket screw bolt circle
35.000
35.000
mm
D1
Tube O.D.
16.000
16.000
mm
BAUREIHE
Series
S
S
D3
Bore
12.000
12.000
mm
L1
Overall length w/o nut
30.000
30.000
mm
L2
Tube seat distance
21.500
21.500
mm
L4
Overall length with nuts
39.500
39.500
mm
LA
Length
40.000
40.000
mm
S1
HEX Nut
30.000
30.000
mm
DB
Bore
6.400
6.400
mm
SCHRAUBEN
Screws (metr.)
M6X22
M6X22
mm
ORING
O-Ring
20X2,5
20X2,5
WEIGHT
Weight
0.11600
0.11600
kg