카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapter Male female thread 45° elbow 6V3P4S
Parker
PARKER Adapters
JIS Adapters Female cone to BSPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/v3p4.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 6V3P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.650},{ERMETO=6V3P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT4=14.950},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT3=14.950},{D=7.000},{L4=22.000},{L6=23.000},{TE=8.000},{Y=19.000},{LZ=14.500},{LB=0.800},{B=15.500},{C=13.440},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.09433},{ERMETO2=6V3P4S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
V3P4 Adapter - Male female thread 45° elbow
Bill of material
Adapter Male female thread 45° elbow 6V3P4S
ERMETO
Order code
6V3P4S
6V3P4S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
T4
Thread BSPP
3/8
3/8
T3
Thread BSPT
3/8
3/8
D
Bore
7.000
7.000
mm
L4
Length
22.000
22.000
mm
L6
Overall length
23.000
23.000
mm
TE
Length
8.000
8.000
mm
Y
HEX Body
19.000
19.000
mm
WEIGHT
Weight
0.09433
0.09433
kg